TLS850A4TEV50 BOARD
Active and preferred
RoHS対応

TLS850A4TEV50 BOARD

Demoboard of TLS850A4TEV 50: high performance, low dropout linear voltage regulator and ultra-low quiescent current for 5.0 V supply in a PG-TO252-3 package.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS850A4TEV50 BOARD
TLS850A4TEV50 BOARD
個.


製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    TLS850A4TEV50
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    Linear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 (最小)
    5 V
  • 出力電流 (最大)
    500 mA
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    3.7 V~40 V

OPN
TLS850A4TEV50BOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The OPTIREG™ TLS850A4TEV50 demoboard allows easy lab evaluation of the TLS850A4TEV50. It features a high-performance regulator with low dropout voltage and ultra-low quiescent current, suitable for automotive supply systems. It offers fast regulation, high stability, and internal protection features for immediate damage prevention.

特長

  • Plug and Play Evaluation Capability
  • Easy verification and configuration
  • Easy-to-use Banana connectors
  • Test points for advanced Verification

利点

  • Demonstrate the capabilities of TLS850A4TEV50
  • Save design time
  • Allow easy application adaption for evaluation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

TLS850A4TEV50-demoboard-diagram
TLS850A4TEV50-demoboard-diagram
TLS850A4TEV50-demoboard-diagram
TLS850A4TEV50-demoboard