TLS835B2ELV BOARD
Active and preferred

TLS835B2ELV BOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS835B2ELV BOARD
TLS835B2ELV BOARD
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Body Control, Module, HVAC, Dashboard
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    Linear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    1.5 V~6 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    3 V~40 V

OPN
TLS835B2ELVBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The TLS835B2ELV demoboard evaluates Infineon's automotive LDOs with low quiescent current. It's designed for ECUs in automotive applications like body control modules and HVAC. With a typical 20µA quiescent current, it helps meet OEM restrictions. The demoboard simplifies evaluation with pre-mounted components. The TLS835B2ELV has adjustable output voltage, 5V by default. Output voltage can be easily adjusted by changing the resistor divider.

特長

  • Plug and Play Evaluation Capability
  • Easy verification and configuration
  • Enable, Overtemp Shutdown, Current Limit
  • Adjustable Output Voltage
  • AEC-Q100 Qualified

利点

  • Explore TLS835B2ELV's advanced features.
  • Easy app adaptation for evaluation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース