ゴーワイドボードYes
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLinear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
出力電流200 mA
-
実装SMD
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名TLS820F3ELV50
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲3 V~42 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS820F3ELV50BOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Output voltage 5.5 V ±2%
- Current capability 200 mA
- Input voltage range from 3 V to 42 V
- Stable with 1 µF ceramic o/p capacitor
- Ultra low current consumption: 26 µA
- Very low drop out V: 100 mV at 100 mA
- Watchdog inhibit
- Separate outputs for reset and watchdog
- Output current limitation
- Overtemperature shutdown
- Green Product (RoHS compliant)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.