サブアプリケーションBody Control Module HVAC
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLinear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
出力電流200 mA
-
実装SMD
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲3 V~40 V
|
OPN
|
TLS820F0ELV50BOARDTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Plug and Play Evaluation Capability
- Easy verification and configuration
- Delayed Reset at Power-On with two Programmable Delay Times
- Adjustable Reset Threshold down to 2.5V
- Watchdog with flexible timings and current dependent deactivation
- Enable, Undervoltage Reset, Overtemperature Shutdown
利点
- Demonstrate the capabilities of TLS820F0EL V50
- Save design time
- Allow easy application adaption for evaluation
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.