TLS820F0EL V33 BOARD
Active and preferred

TLS820F0EL V33 BOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS820F0EL V33 BOARD
TLS820F0EL V33 BOARD
個.


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Body Control Module HVAC
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    Linear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧
    3.3 V
  • 出力電流
    200 mA
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    3 V~40 V

OPN
TLS820F0ELV33BOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The TLS820F0EL V33 board enables evaluation of Infineon’s latest high performance LDOs with ultra-low dropout voltage. The TLS820F0EL V33 has been designed for all ECUs connected to the battery within the automotive application specifically body control modules and HVAC that need a watchdog feature. In addition, the TLS820F0EL V33 has very low current consumption and is suitable for cranking applications.

特長

  • Plug and Play Evaluation Capability
  • Easy verification and configuration
  • Power-On reset, 2 programmable delays
  • Adjustable Reset Threshold down to 2.5V
  • Flexible watchdog, current deactivation
  • Enable, Undervoltage, Overtemp Shutdown

利点

  • Explore TLS820F0EL V33 features
  • Easy app adaptation for evaluation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース