サブアプリケーションStart-Stop Control Unit, Dashboard, Gateway, Automotive General ECU, Clima Control (HVAC), Alarm, Infotainment, Body Module
-
トポロジーLinear
-
ファミリーOPTIREG™ Linear, Linear Voltage Regulator (LDO)
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲4.9 V~5.1 V
-
出力電圧5 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名TLS810D1EJV50
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲2.75 V~42 V
-
電源電圧13.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS810D1EJV50BOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Wide Input Voltage Range: 2.75V to 42 V
- 100 mA Current Capability
- Fixed Output: 5V
- Ultra Low Quiescent Current: 9μA
- Low Dropout Voltage: 200 mV @ 100mA
- Enable feature
- Reset Feature
- Stable with 1μF Output Capacitor
- Stable Aluminium,Tantalum or Ceramic
- Output Current Limit Protection
- Overtemperature Protection
利点
- Automotive-grade:Robust & Cost-Effective
- Optimized 1µF ceramic output capacitance
- Save energy with ultra-low standby. nt
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.