TLS810D1EJV33 BOARD
お問い合わせください

TLS810D1EJV33 BOARD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS810D1EJV33 BOARD
TLS810D1EJV33 BOARD


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Remote Keyless Entry, Body Control Module, Infotainment Alarm, Dashboard, Immobilizer, Lighting
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    Linear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    3.23 V~3.37 V
  • 出力電圧
    3.3 V
  • 出力電流
    100 mA
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 製品名
    TLS810D1EJV33 BOARD
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    2.75 V~42 V
  • 電源電圧
    13.5 V

OPN
TLS810D1EJV33BOARDTOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLS810D1EJ V33 is a low quiescent current linear voltage regulator for automotive applications. It operates from 2.75 V to 42 V, providing a fixed 3.3 V output with 2% accuracy and 100 mA capability. It requires a small 1 μF ceramic capacitor. Internal protections ensure safety. It has an Enable feature and low standby consumption. The Reset feature supervises the output voltage, including undervoltage reset and delayed reset release.

特長

  • Ultra low quiescent current of 9 μA
  • Wide input voltage range of 2.75 V to 42 V
  • Output current capacity up to 100 mA
  • Off mode current less than 1 μA
  • Low drop out voltage of typ. 250 mV @ 100 mA
  • Output current limit protection
  • Overtemperature shutdown
  • Enable
  • Reset
  • Available in PG-DSO-8 EP package
  • Available in PG-TSON-10 package
  • Wide temperature range
  • Green Product (RoHS Compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Functional input voltage reange starts at 2.75 V and very low dropout voltage -> suitable for cranking
  • Ultra-low quiescent current and current consumption -> power saving for battery
  • Stable with 1 μF output capacitor -> PCB space and cost savings
  • Excellent transient robustness -> smaller input capacitors hence lower input filtering costs

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース