TLS810B1LDV33 BOARD
Active and preferred

TLS810B1LDV33 BOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS810B1LDV33 BOARD
TLS810B1LDV33 BOARD
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Lighting, Remote Keyless Entry, Body Control Module, Infotainment Alarm, Dashboard, Immobilizer
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    Linear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    3.23 V~3.37 V
  • 出力電圧
    3.3 V
  • 出力電流
    100 mA
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 製品名
    TLS810B1LDV33 BOARD
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    2.75 V~42 V
  • 電源電圧
    13.5 V

OPN
TLS810B1LDV33BOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The TLS810B1LDV33 is a low quiescent current linear voltage regulator with wide input range. Operating from 2.75 V to 42 V, it's ideal for automotive applications. The TLS810B1LDV33 provides a fixed 3.3 V output with 2% accuracy and 100 mA capability. It requires a small 1 μF ceramic capacitor for regulation. Internal protections ensure safety. It has an Enable feature for on/off control.

特長

  • Ultra low quiescent current of 5.5 μA
  • 2.75-42V wide input range
  • Output current capacity up to 100 mA
  • Off mode current less than 1 μA
  • 250mV dropout @ 100mA
  • Output current limit protection
  • Enable
  • Available in PG-TSON-10 package
  • Wide temperature range
  • Green Product (RoHS Compliant)
  • AEC Qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース