ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションGateway, Dashboard, Start-Stop Control Unit, Clima Control (HVAC), Alarm, Infotainment, Body Module, Automotive General ECU
-
トポロジーLinear
-
ファミリーOPTIREG™ Linear, Linear Voltage Regulator (LDO)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲1.2 V~1.7 V
-
出力電圧1.23 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名TLS805B1SJV
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲2.75 V~42 V
-
電源電圧13.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS805B1SJVBOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Wide input voltage range: 2.75 V to 42 V
- 50 mA current capability
- Ultra low quiescent current 5 µA
- Adjustable output from 1.2V to V
- Low dropout voltage: 100 mV @50 mA
- Very low shutdown current < 1 μA
- Stable with 1 μF output capacitor
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- Automotive-grade:Robust & Cost-Effective
- Optimized 1µF ceramic output capacitance
- Save energy with ultra-low standby. nt
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.