ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションGateway, Start-Stop Control Unit, Infotainment, Clima Control (HVAC), Alarm, Automotive General ECU, Body Module, Dashboard
-
トポロジーLinear
-
ファミリーOPTIREG™ Linear, Linear Voltage Regulator (LDO)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲4.9 V~5.1 V
-
出力電圧5 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名TLS710B0EJ V50
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲4 V~40 V
-
電源電圧13.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS710B0EJV50BOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- input voltage range from 4.0 V to 40 V
- Output voltage 5 V
- Output voltage precision ± 2%
- Output current up to 100 mA
- Low current consumption of 40 μA
- Very low dropout Voltage of typ. 200 mV
- temperature range from -40°C up to 150°C
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualified
利点
- Very wide input voltage range
- Supports voltage cranking application
- Very low dropout
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.