TLS125D0EJ BOARD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
サブアプリケーションHVAC, EMS, TCU, EPS, Sensor Supply
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLinear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲2 V~14 V
-
出力電流250 mA
-
動作電圧 範囲4 V~40 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名TLS125D0EJ BOARD
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS125D0EJBOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 250 mA 電流容量
- 非常に高精度の電圧トラッキング
- 出力電圧調整可能 2.0 V
- セラミック出力コンデンサで安定
- 非常に低いドロップアウト電圧i
- 低電流消費
- 内部制御ソフトスタート
- 広い入力 V 範囲:-16 V ≤ VIN ≤ 45 V
- Wide温度範囲:-40°C ≤ Tj ≤ 150°C
- 逆極性保護入力
- 過熱保護
- グリーン製品 (RoHS準拠)
利点
- 非常に広い入力電圧範囲
- 高速電圧レギュレーションループ
- 低い受動部品BOMコスト
- 監視機能 (RESET)
- クランキング条件に最適
- 低消費電流
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.