TLS115D0EJ DEMOBOARD
Active and preferred

TLS115D0EJ DEMOBOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS115D0EJ DEMOBOARD
TLS115D0EJ DEMOBOARD
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    HVAC, EMS, TCU, EPS, Sensor Supply
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    Linear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    2 V~14 V
  • 出力電流
    150 mA
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 製品名
    TLS115D0EJ DEMOBOARD
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    4 V~45 V

OPN
TLS115D0EJDEMOBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The TLS115D0EJ is a monolithic low-dropout voltage tracking regulator for automotive off-board systems. It offers reverse polarity and short circuit protection. With supply voltages up to 45V, the output voltage accurately tracks the reference voltage applied at the adjust input. It can drive loads up to 150mA and follows the reference voltage (e.g., 5V) with high precision.

特長

  • 150mA current capacity
  • Tight output tracking TOL to reference
  • Output voltage adjustable down to 2.0 V
  • Stable with ceramic output capacitors
  • Very low dropout voltage
  • Very low current consumption in OFF mode
  • Internally controlled soft start
  • Power Good signal for Over & Under Volt

利点

  • Secure power for external sensors.
  • Precision voltage replication
  • Power switch for off-board load

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース