ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションHVAC, EMS, TCU, EPS, Sensor Supply
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLinear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲2 V~45 V
-
出力電流150 A
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名TLS115B0EJ DEMOBOARD
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲4 V~45 V
-
電源電圧13.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS115B0EJDEMOBOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 150mA current capacity
- Tight output tracking TOL to reference
- Output voltage adjustable down to 2.0 V
- Stable with ceramic output capacitors
- Very low dropout voltage
- Very low current consumption in OFF mode
- Internally controlled soft start
利点
- Secure power for external sensors.
- Precision voltage replication
- Power switch for off-board load
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.