GPIO/シールドの互換性AURIX™ Shield Buddy TC375
-
インターフェースSPI
-
ソフトウェア サポートOPTIREG™ TLF4D985 Evaluation Suite
-
デバイスTLF4D985QKV0xR1
-
ファミリーOPTIREG™ PMIC
-
出力電圧5.5 V, 4 V
-
電源電圧 範囲3.9 V~49 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLF4D985QKV03BOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- OPTIREG™ PMICとパッシブ外部コンポーネントを1枚のPCBに統合します。
- 最適化されたレイアウト
- 高速オシロスコープ測定を可能にするコネクタを搭載
利点
- マイクロコントローラーユニットなしでTLF4D電源性能をアナログテストできます。
- FuSa (機能安全) 関連機能のテスト:WWD、FWD、Err信号、SS1/SS2、INT
- 保護された環境でTLF4Dの安全システム電源メカニズムを理解できます。
- 専門知識を得て時間を節約できます:PCBレイアウトおよびBOM 情報を活用可能
- SPIインターフェースを評価するためのGUIを利用できます。
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.