TLF4D985QKV02 BOARD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
GPIO/シールドの互換性AURIX™ Shield Buddy TC375
-
インターフェースSPI
-
ソフトウェア サポートOPTIREG™ TLF4D985 Evaluation Suite
-
デバイスTLF4D985QKV0xR1
-
ファミリーOPTIREG™ PMIC
-
出力電圧4 V, 5.5 V
-
電源電圧 範囲3.9 V~49 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLF4D985QKV02BOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Battery input up to 49 V
- Direct PreReg output access
- PMIC output rail connectors
- HWCONFIG switch
- Status indication LEDs
- Raw SPI frame interface
- External MON CON interface
- ENA/WAK/ERR/INT/ROT/WD jumpers
- Standalone operation support
- AURIX™ Shield Buddy TC375 support
- Register and watchdog GUI
- JavaScript SPI scripting avail
利点
- Evaluate 3.8–49 V input range
- Check PreReg via direct output
- Access rails via PMIC connectors
- Set hardware via HWCONFIG switch
- View status via indication LEDs
- Control PMIC via raw SPI frames
- Check rail volt. via external MON CON
- Control signals via board jumpers
- Evaluate in standalone setup
- Run GUI via AURIX™ Shield Buddy
- Manage registers and watchdog
- Script custom SPI seq. via SPI GUI
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.