TLF4477-3LA BOARD
Active and preferred

TLF4477-3LA BOARD

The TLF4477-3LA demoboard allows evaluation of the TLF4477-3LA in the PG-TSON-14 package.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF4477-3LA BOARD
TLF4477-3LA BOARD
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Antenna supply
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    Linear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    3 V~20 V
  • 動作電圧 (最大)
    40 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive

OPN
TLF44773LABOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The TLF4477-3LA demoboard allows evaluation of the TLF4477-3LA in the PG-TSON-14 package.The TLF4477-3LA demoboard evaluates Infineon’s latest high performance dual channel automotive LDO with integrated current sense. The TLF4477-3LA has been designed for all ECUs connected to the battery within the infotainment automotive application that need a current sense for active antenna diagnostics. It allows for an easy plug-and-play solution to evaluate the TLF4477-3LA with all necessary external components already mounted on the board.

特長

  • Plug-and-play evaluation capability
  • Easy verification and configuration
  • Enable, current sense
  • Overtemperature shutdown
  • Output current limitation
  • Adjustable output voltage
  • AEC-Q100 qualified

利点

  • Save design time
  • Allow easy adaption for evaluation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース