TLF35585QVS01 BOARD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションAutomotive
-
サブアプリケーションPowertrain, Electrical Drive Train, Safety Chassis
-
ファミリーDC-DC Converter, OPTIREG™ PMIC
-
ボードタイプDemo Board
-
出力電圧5.8 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲3 V~40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLF35585QVS01BOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- OPTIREGTM PMIC and the passive external components integrated on one PCB
- Optimized layout
- Connector available to enable fast oscilloscope measurements
- ISO 26262 Compliant
利点
- Analog testing of TLF35x power supply performance w/o the need of a microcontroller unit
- Testing of FuSa related functions: WWD, FWD, Err signal, SS1/ SS2, INT
- Advantages
- Get acquainted with safety system-supply mechanisms of TLF35x in a protected environment
- Get expertise and save time: PCB layout and BOM indication to play around with
- Quick set-up to verify the configuration meets your system requirements
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.