サブアプリケーションPowertrain, Electrical Drive Train, Safety Chassis
-
ファミリーDC-DC Converter, OPTIREG™ PMIC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
出力電圧5.8 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲3 V~40 V
-
電源電圧14 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLF35584QVVS1BOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- OPTIREG™PMIC on one PCB
- Optimized layout
- Enable fast oscilloscope measurements
利点
- TLF35x power supply analog testing.
- Explore TLF35x Safety Systems Securely
- Quick set-up to verify the configuration
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図