TLF30682QVS01 BOARD
Active and preferred
RoHS対応

TLF30682QVS01 BOARD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLF30682QVS01 BOARD
TLF30682QVS01 BOARD


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    1.8 MHz~2.5 MHz
  • サブアプリケーション
    77GHz-Radar, Camera, HMI
  • デバイス
    TLF30682QVS01
  • トポロジー
    DC-DC converter
  • ファミリー
    DC-DC Converter, OPTIREG™ PMIC
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    0.9 V~1.3 V, 3.3 V~3.3 V, 5 V~5 V
  • 出力電流 範囲
    0.25 A~0.25 A, 2 A~2 A, 3.5 A~3.5 A
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    3.7 V~35 V

OPN
TLF30682QVS01BOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLF30682QVS01 Evaluation Board enables comprehensive evaluation of the TLF30682QVS01, a multi-rail supply for ADAS applications. It features a flexible pre-/post-regulator concept, supporting various supply domains including a battery-connected synchronous buck, integrated synchronous SMPR-buck, and asynchronous SMPR-boost. The board provides access to all functions, including under-/over-voltage monitoring and a flexible watchdog concept.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース