TLE997X EVALKIT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
サブアプリケーションWater pump, electric coolant pump, oil pump, cooling fan, actuator control valve, power sliding door
-
トポロジーB6 Bridge, 3-Phase Motor, 2-Phase Motor
-
ファミリーMOTIX™ 32-bit motor control SoC
-
入力タイプDC
-
寸法105mm x 89mm
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~29 V
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 3相MOSFETブリッジ
- センサーレス/センサーベース モーター制御
- アナログセンサー用インターフェース (ADC)
- デジタルセンサー用インターフェース (SPI)
- オンボード デバッグ インターフェース
- サンプル ソフトウェアとの互換性
- 全信号用ピンヘッダー
利点
- 迅速かつ簡単な開発
- 開発時間の短縮
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.