TLE995X EVALBOARD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
サブアプリケーションWater pump, electric coolant pump, oil pump, cooling fan, actuator control valve, power sliding door
-
ファミリーMOTIX™ 32-bit motor control SoC
-
入力タイプDC
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~29 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE995XEVALBOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 3相MOSFETブリッジ
- センサーレス/センサーベース モーター制御
- TSDSOパッケージ用ソケットボード
- アナログセンサー用インターフェース (ADC)
- デジタルセンサー用インターフェース (SPI)
- オンボード デバッグ インターフェース
- サンプル ソフトウェアとの互換性
- 全信号用ピンヘッダー
利点
- 迅速かつ容易な開発
- 開発時間の短縮
- 柔軟な設計
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
Videos