TLE993X EVALBOARD
お問い合わせください
RoHS対応

TLE993X EVALBOARD

MOTIX™ TLE993x評価ボードは、インフィニオンのMOTIX™ TLE993xファミリーを使いこなすためのシンプルで使いやすいセットアップです。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE993X EVALBOARD
TLE993X EVALBOARD


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Coolant valve, Electronic expansion valve, Grill shutter, Electric charging lid
  • トポロジー
    B6 Bridge, 3-Phase Motor, 2-Phase Motor
  • ファミリー
    MOTIX™ 32-bit motor control SoC
  • 入力タイプ
    DC
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~29 V

OPN
TLE993XEVALBOARDTOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
MOTIX™ TLE993x評価ボードは柔軟性を考慮して設計されており、迅速に評価できる再はんだが不要なソケット ボードを備えています。主な機能としては、3相モーター駆動、LIN自動アドレス指定、センサー/センサーレスBLDC制御のサポート、アナログおよびデジタル インターフェース (ADC、SPI、SENT、I2C)、サンプル ソフトウェアによるオンボード デバッグなどがあります。すべてのTLE993xバリアントと互換性があり、ニーズに合ったデバイスを注文するだけで簡単に開始できます。

特長

  • 3相モーター駆動 最大2 A
  • TSDSO-18パッケージ用ソケットボード
  • センサーレス/センサーベースモーター制御
  • アナログおよびデジタルセンサー インターフェース
  • オンボードデバッガー
  • サンプルソフトウェアとの互換性
  • シャント方式によるLIN自動アドレス指定機能

利点

  • 開発を迅速、容易に開始可能
  • 開発時間の短縮
  • デバイスを柔軟に選択可能

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

Videos