TLE989X EVALB_TQFP
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションOil pump; Fuel pump ; HVAC blower ; Engine cooling fan ; Water pump ; High efficiency pumps and fans ; Sensor-less and sensor-based BLDC motor application
-
トポロジーB6 Bridge, 3-Phase Motor, 2-Phase Motor
-
ファミリーMotor Driver, Microcontroller, MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive, Motor Control & Drives
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲6 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE989XEVALBTQFPTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 3 相 B6-Bridge
- シングル シャント (GND パス
- Integrated CAN トランシーバー
- オンボード デバッガー
- 逆極性保護
- Virtual ComPort via J-Link/
- Debug LEDs
- CAN-UART bootstrap loader
- センサーインターフェース(ホールおよびTMR用)
- SPIヘッダー
- EMIフィルター
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.