TLE9893-2QK EVALKIT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションHVAC blower, Engine cooling fan, Water pump, High efficiency pumps and fans, Sensor-less and sensor-based BLDC motor application, Fuel pump, Oil pump
-
トポロジー3-Phase Motor, B6 Bridge
-
ファミリーMotor Driver, Microcontroller, MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲6 V~28 V
-
対象アプリケーションAutomotive, Motor Control & Drives
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲6 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE98932QKEVALKITTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 3つのMOSFETハーフブリッジ
- オンボードコネクタ
- PIフィルター
- 逆極性保護
- CAN-FDコネクタ
- CAN-FD終端のオプション
- MON1およびリセットピン用の
- プッシュボタン 電源電圧 SEGGER J-Linkオンボードデバッガ
- ドキュメンテーション:
- ユーザーガイド
- 回路図とレイアウトファイル
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
Videos