TLE9879 EVALKIT
Active and preferred

TLE9879 EVALKIT

TLE9879 EvalKitにより、BLDCモータに直接接続可能
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9879 EVALKIT
TLE9879 EVALKIT
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Engine cooling fan, Water pump, High efficiency pumps and fans, Sensor-less and sensor-based BLDC motor appl., HVAC blower, Fuel pump
  • トポロジー
    3-Phase Motor, B6 Bridge
  • ファミリー
    Motor Driver, Microcontroller, MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    12 V~16 V
  • 出力電圧
    14 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive, Motor Control & Drives
  • 製品名
    TLE9879 Evaluation Kit
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V
  • 電源電圧
    12 V

OPN
TLE9879EVALKITTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
TLE9879 EvalKitは、TLE9879QXA40用の包括的な評価プラットフォームを提供し、B6ブリッジ構成を介してBLDCモータに直接接続できます。BLDCモータ駆動用のB6ブリッジ、通信用のUARTおよびLINが含まれ、すべてのデバイスI/Oへの直接アクセス、およびJ-Linkデバッガが含まれています。この評価キットは、スーパーセットデバイスTLE9879QXA40を搭載しており、TLE987xの全製品ファミリーの評価が可能です。

特長

  • 3相N-MOSブリッジ
  • GNDパスのシングルシャント
  • 統合LIN(デバイス内)
  • J-Link
  • デバッグLED
  • Onboard Segger J-Linkデバッガ

利点

  • クラス最高のデバイス
  • 最適化されたBOMコスト
  • コンパクト寸法
  • プレミアムデザインインエクスペリエンス

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

Videos