TLE9869 EVALKIT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションSmart motor control via NFET H-bridge, Exhaust flaps, Water walves, Power Window Lift, Sunroof
-
トポロジーHalf Bridge, 2-Phase Motor
-
ファミリーMotor Driver, Microcontroller, MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲12 V~16 V
-
出力電圧14 V
-
対象アプリケーションAutomotive, Motor Control & Drives
-
製品名TLE9869 EVALKIT
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
-
電源電圧12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9869EVALKITTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 2フェーズN-MOSブリッジ
- GNDパスのシングルシャント
- 統合LIN(デバイス内)
- Virtual ComPort via J-Link
- Debug LEDs
- Onboard Segger J-Link Debugger
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.