Frequency 範囲5 MHz~40 MHz
-
インターフェースMicro-USB, uIO, LIN, SWD
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションSunroof, Windowlift, Electrical Pumps, Electrical Fans
-
トポロジーMotor Control IC with Gate Driver
-
ファミリーMotor Driver, MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC, Microcontroller
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲5.5 V~28 V
-
出力電流 (最大)10 A
-
実装Direct mount
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 (最大)28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9855EVALKITTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 2 相 N-MOS ブリッジ
- GND パスのシングル シャント
- 統合 LIN トランシーバー
- デバッグ LED
- オンボード Segger J-Link デバッガ
- EvalKit-PC コネクタ: USBの
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.