TLE984X EVALBOARD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
サブアプリケーションSunroof, Power Window Lift, Smart motor control via relay, Wiper
-
トポロジーMotor Control IC with Relay Driver
-
ファミリーMotor Driver, Microcontroller, MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲12 V~16 V
-
出力電圧14 V
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives, Automotive
-
製品名TLE984x Evaluation Board
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
-
電源電圧12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE984XEVALBOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- ダブルリレー、DCモータ接続用
- オンボードSegger J-Linkデバッガ
- デバッグコネクタ SWD
- Micro-USB:デバッガおよびUART
- デバッグLED
- 5 MONボタン
- uIO スティックコネクタ
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.