インターフェースSPI
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーMotor Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
出力電圧 範囲5.5 V~20 V
-
出力電流 範囲0.9 A~2.5 A
-
実装Pin connector
-
対象アプリケーションIndustrial, Consumer, Motor Control & Drives, Automotive
-
製品名TLE94112ES HAT for Raspberry Pi
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~20 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE94112ESRPIHATTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 12のハーフブリッジ電源出力
- 5.5V〜20V
- Raspberry TLS4125D0EP PiのV50
- 逆極性保護
- Driverは、ゼロクロック診断
- の温度
- SPIインターフェースから保護されていますEMC性能の向上
- PWM発電機:80Hz、100Hz、200Hz
利点
- 効率的なマルチモーターコンパクト設計.
- ワイドアプリケーション範囲
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.