TLE92464EDHP EVALBRD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースARDUINO form factor
-
ゴーワイドボードYes
-
ファミリーConstant Current Control IC for Transmission
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
分類ISO 26262-compliant
-
認定Automotive
-
電源電圧40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE92464EDHPEVALBRDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- High current control accuracy
- ±3 mA up to 1200 mA
- ±0.8% up to 1200 mA
- ±1% up to 1500 mA
- Four independent low side channels
- Programmable setpoint from 0mA to 1.5A
- Current in parallel channel mode 2.7A
- Integrated dither generator
- 15-bit current setpoint resolution
- Integrated sense resistor RSHUNT =140 mΩ
- Excellent immunity
利点
- TCU Calibration:Cost&Time Savings
- Full temp range up to 175°C
- Excellent Battery Ripple Rejection
- Excellent Battery Ripple Rejection
- 6CH TLE92466ED: Family-Friendly
- Maximize reuse vth TLE92464ED&TLE92466ED
- Scalable solution
- Integrated Power Devices
- Optimize PCB layout
- Implement current limit, slew rate
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.