TLE9140EQW EVAL TRV
Active and preferred
RoHS対応

TLE9140EQW EVAL TRV

24/48 Vアプリケーション向けに設計 - 簡単な評価と迅速なプロトタイピング

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9140EQW EVAL TRV
TLE9140EQW EVAL TRV


製品仕様情報

  • トポロジー
    3-Phase Inverter
  • ファミリー
    Traveo MCU
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    24 V~48 V
  • 対象アプリケーション
    Drives, Automotive, Motor Control & amp
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    24 V~48 V

OPN
TLE9140EQWEVALTRVTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
この評価ボードは、インフィニオンの TLE9140EQW 3相ゲートドライバと、最大5 kwのモーターを駆動する TRAVEO™ CYTB7 MCUを評価およびテストするための、柔軟で使いやすいプロトタイピングおよび開発ツールを提供することを目的としています。

特長

  • 3相ゲートドライバIC TLE9140EQW
  • TRAVEO™ CYTB7 MCU
  • B6ブリッジ、 IAUS300N08S5N011T
  • 48 V〜12 Vドメイン絶縁
  • センサーレス/センサーベースのBLDC制御
  • プロトタイピングを高速化するためのオンボードデバッグ

利点

  • 2つの代替供給コンセプトを実現
  • 最大3kWまでの48 Vアプリケーションに対応
  • Debugインターフェースでプロトタイピングを高速化
  • GUIによるドライバへの簡単なアクセス
  • FOC用のデモコード付きソフトウェアサポート

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

tle9140eqw eval
tle9140eqw eval
tle9140eqw eval