トポロジーDistributed BMS Systems
-
ファミリーBattery Management ICs
-
入力タイプDC (enabled to work with actual cells)
-
対象アプリケーションEnergy Storage, xEV, E-bike
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲4.75 V~60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9018DQKDTRBMSTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- デバッグが容易な接続LED
- トランシーバーへの簡単な接続
- 迅速なセットアップのためのケーブルが含まれています
- 最大75 V入力V
- 統合抵抗分圧器
- 内蔵ダミー抵抗器
利点
- 超精密バッテリーセル監視
- 比類のない堅牢性
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.