TLE9015DQU_BRIDGE
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
TLE9015DQUBRIDGETOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- TLE9015DQUトランシーバー
- ガルバニック絶縁
- 高速かつ低複雑度のセットアップ
- 安定化された5 V電源
利点
- 柔軟な構成
- 高速かつ低複雑度の評価セットアップ
- AURIXファームウェアは不要
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.