サブアプリケーションPowertrain
-
トポロジーLow-side switch
-
ファミリーLow-Side Switches, FLEX
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
| 推奨 | |
|
OPN
|
TLE8110EDDEVBOARDTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Board with TLE8110ED in Arduino™ factor
- Infineon XMC1100 Boot Kit for testing
- Fully compatible Infineon AURIX™ TC277
- PCB has to ordered separately
利点
- Pocket format:2.9‘‘x2.1‘‘(7.4cm x 5.3cm)
- Low cost: minimal assembly
- Shields: Universal Compatibility
- Generic software framework
- Fast and easy GUI modification
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.