TLE75004-EPD DB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
サブアプリケーションLED lighting, HVAC flap control, Power Distribution Box, Body Control Module (BCM), small bulb, small ECU supply
-
ファミリーMultichannel SPI switches and controllers, SPIDER+
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲3 V~16 V
-
出力電圧12 V
-
対象アプリケーションIndustrial, Automotive
-
製品カテゴリEvaluation Boards
-
言語SPICE
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲3 V~28 V
-
電源電圧12 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Daughterboard
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.