ゴーワイドボードYes
-
ファミリーTransceiver
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~18 V
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- Two independent single-wire LIN transceivers in one device
- Very low current consumption in Sleep mode with wake-up capability
- Pin and footprint compatible with single LIN transceivers such as TLE7257SJ, TLE7258SJ and TLE7259-3GE
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.