TLE5009 EVAL KIT
Active and preferred
RoHS対応

TLE5009 EVAL KIT

XENSIV™ - Evaluation Kit using a TLE5009A16D E1210 Dual SMD angle sensor – 3.3 V variant, 2 T point calibration

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE5009 EVAL KIT
TLE5009 EVAL KIT


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Automotive ASIL
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    Angle sensors
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 製品名
    Evaluation Kit

OPN
TLE5009EVALKITTOBO2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
RO
ウェハ製造国
RO
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
RO
ウェハ製造国
RO
XENSIV™ - Evaluation kit using a TLE5009A16D E1210 dual SMD angle sensor – 3.3 V variant, 2T point calibration. As part of the ease-of-use approach Infineon is also providing a pre-mounted magnetic rotation knob, abandoning the need of designing, selecting and positioning a specific magnet. These kind of magnetic add-ons enable an ultra-fast evaluation and plug-and-play experience of Infineon’s well established magnetic sensor kits and boards.

特長

  • Evaluation Kit using a TLE5009A16D E1210 
  • Fast and easy evaluation of angle sensors
  • Pre-mounted magnetic rotation knob
  • GUI for free download

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース