TLE4973_MS2GO
Active and preferred
RoHS対応

TLE4973_MS2GO

XENSIV™ - TLE4973 MS2GO for current sensors – plug and play
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4973_MS2GO
TLE4973_MS2GO
個.


製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    TLE4973-R025T5-S0010, ESD8V0L2B-03L, BAS3010A-03W, TLS202B1MBV, BSL308C, XMC4200-Q48K256 BA, XMC1100-Q024F0064 AB
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Electric drivetrain, Adapters and chargers, Onboard battery charger, Photovoltaic, Uninterruptible power supplies (UPS), Automotive Battery, Management System (BMS)
  • トポロジー
    Others
  • ファミリー
    Current sensors
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    4.75 V~5.25 V

OPN
TLE4973MS2GOTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
RO
ウェハ製造国
RO
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
RO
ウェハ製造国
RO
個.
在庫あり
The TLE4973_MS2GO is equipped with the TLE4973-R025T5-S0010, and offers EEPROM programmability features over DCDI interface. This board may be used together with the XENSIV™ current sensors MS2Go evaluation app available for download in our Infineon Developer Center portal.The package includes the following components:
  • Sensor Board 
  • Microcontroller board (based on XMC microcontrollers)
  • In plane edge connector
  • 2x M4 screws 

特長

  • Internal current rail sensors
  • Currents up to 25A
  • For evaluating one-phase systems
  • Based on TLE4973-R025T5-S0010
  • Easy to use & modular hardware
  • Programmable sensor settings

利点

  • Graphical user interface @IDC
  • Pre-calibrated sensors
  • ATV Qualified Sensors AEC-Q100

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース