TLD804KTRAVCB_EVAL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency200 kHz
-
Input current ((VIN = 8V)) (最大)8.5 A
-
Pout 範囲0 W~60 W
-
コンフィギュレーションlinear current sink
-
トポロジーBuck - synchronous
-
ファミリーTRAVEO™ II Cluster, LITIX™ Power Flex
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲0 V~5.1 V
-
出力電流 範囲0 A~12 A
-
対象アプリケーションAutomotive
-
説明The core of this board is an Infineon TRAVEO™ CYT3DLABAS, an automotive-grade microcontroller with a 2D graphics engine, an ARM® Cortex®-M7 CPU and an ARM® Cortex®-M0+. The board is also equipped with two DC-DC converter to separately supply the power and logic stages of the light source.
-
電源電圧 範囲8 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD804KTRAVCBEVALTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 高出力制御DC-DC(VDDP)
- 2DグラフィカルHWアクセラレーター
- HDMI入力から光源へ
- リクエストに応じた互換性のあるロードボード
- I²C、CAN-FD、SPI、LIN入力
- 100Mb/sイーサネット接続
利点
- HDピクセルアプリケーションの高速学習サイクル
- すぐに使用できるソフトウェアコード例
- 簡単な光源テスト
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.