TLD7002-16SYS_EVAL
Active and preferred

TLD7002-16SYS_EVAL

TLD7002-16ES system evaluation board
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLD7002-16SYS_EVAL
TLD7002-16SYS_EVAL
個.


製品仕様情報

  • インターフェース
    HSLI (uart over CAN ) or TTL UART
  • コンフィギュレーション
    linear current sink
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Lighting
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    LITIX™ Pixel Rear
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 (最大)
    20 V
  • 出力電流 範囲
    5.6 mA~76.5 mA
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 説明
    The TLD7002-16SYS_EVAL is an evaluation platform for the TLD7002-16ES LED driver.
  • 電源電圧 (最大)
    35 V

OPN
TLD700216SYSEVALTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
個.
在庫あり
The TLD7002-16SYS_EVAL is an evaluation platform for the TLD7002-16ES LED driver. TLD7002-16SYS_EVAL consists of one PCB, with 3 snappable sections:; 1 x CAN transceiver section; 2 x LED driver, TLD7002-16ES section; 2 x LED load sectionThe 5 sections of the PCB can be snapped in order to mimic different system implementation. The two TLD7002-16ES devices in the TLD7002-16SYS_EVAL have a pre-programmed OTP, with addresses 2 and 3.

特長

  • 2 xTLD7002-16ES devices pre-written OTP
  • 64 RED LEDs
  • Snappable CAN transceiver & load boards
  • High reliability and operating lifetime

利点

  • TLD7002-16ES Eval in 3 Operating Modes
  • Universal CAN Transceiver Compatibility

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

tld7002-16sys-eval-
tld7002-16sys-eval-
tld7002-16sys-eval-
TLD7002-SYS-EVAL-blockDiagr
TLD7002-16SYS-EVALPictureWithSnapPoints
SYS-EVAL-connectedToArduino