ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションLighting
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLITIX™ Pixel Rear
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲0 V~20 V
-
出力電流 範囲5 mA~76 mA
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
説明The TLD7002-16SHIELD is an LED driver shield compatible with Arduino UNO.
-
電源電圧 範囲4.5 V~5.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD700216SHIELDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Output current up to 16 x 76.5 mA
- UART over CAN interface up to 2 Mbit/s
- 16 independent 14-bit PWM engines
- Integrated diagnostics load monitoring
- ISO26262 compliant development
利点
- TLD7002-16ES Eval in 3 Operating Modes
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.