TLD7002-16LITE_KIT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションLighting
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLITIX™ Pixel Rear
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲0 V~20 V
-
出力電流 範囲5 mA~76 mA
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
説明TLD7002-16LITE_KIT enables the user to evaluate TLD7002-16ES in bus mode or standalone mode.
-
電源電圧 範囲6 V~20 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD700216LITEKITTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- TLD7002-16LITE_KIT features:16 channels
- 6-bit current set from 5 to 76.5mA
- Power stages can be paralleled
- 16 independent 14 bits PWM duty cycles
- Load Light board is provided in the kit
- MCLD EVAL–Load Tail Light (version HW6)
- A set of cables for connecting the board
利点
- Future proof BUS driven architecture
- ISO26262-compliant Safety Design
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.