TLD6099-2S_S_EVAL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency500 kHz
-
Pout (per channel)40 W
-
コンフィギュレーションSEPIC
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションLow beam, Daytime running light / Position light, High beam
-
トポロジーSEPIC
-
ファミリーLITIX™ Power
-
ボードタイプDemo Board, Evaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲3 V~40 V
-
出力電流 (最大)1 A
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲8 V~45 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD60992SSEVALTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 1 A output on both channels
- 2 independent channels in SEPIC topology
- Integrated EMI filter and reverse polarity protection
- Wide input range: 8 V - 45 V
- Wide output voltage: 3V - 40V
利点
- Easy to use
- No need for filtering
- Fully protected against reverse polarity
- Integrated Adaptive Output Discharge
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.