TLD5542-1IVREG-EVAL
Active and preferred

TLD5542-1IVREG-EVAL

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLD5542-1IVREG-EVAL
TLD5542-1IVREG-EVAL
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    DC-DC converter, Buck, Boost
  • ファミリー
    LITIX™ Power Flex
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    3.3 V~22 V, 2 V~51 V
  • 出力電流
    1.5 A, 5 A
  • 対象アプリケーション
    Lighting, Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~35 V

OPN
TLD55421IVREGEVALTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
個.
在庫あり
The TLD5542-1IVREG-EVAL is an evaluation platform for the TLD5542-1 as a:LED driverVoltage regulator.The default configuration is constant current LED driver with 1.5 A maximum output current. The output current can be increased up to 6A or more by changing a shunt resistor.The evaluation board can be controlled with a PC GUI with the Config Wizard and the Infineon Toolbox .

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

TLD5542-1-Voltage-Regulator
TLD5542-1-Voltage-Regulator
TLD5542-1-Voltage-Regulator
TLD5542-1-LED-driver
tld5542 1 voltage regulator
tld5542 1 led driver