TLD5542-1_MULTI_EVAL
Active and preferred

TLD5542-1_MULTI_EVAL

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLD5542-1_MULTI_EVAL
TLD5542-1_MULTI_EVAL


製品仕様情報

  • トポロジー
    DC-DC converter, Buck, Boost
  • ファミリー
    LITIX™ Power Flex
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    3 V~50 V
  • 対象アプリケーション
    Lighting, Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    6 V~18 V

OPN
TLD55421MULTIEVALTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLD5542-1 multichannel evalboard V4.5 is an evaluation platform for the TLD5542-1, driving 3 LED functions (HB, LB, DRL) with a single DC/DC converter. Schematics and manuals are downloadable. To request the TLD5542-1 multichannel work-package, contact our sales office or distributor. The board's output can be configured easily via PC GUI, without programming, using the USB to LIN daughter board.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

H-Bridge-TLD5542-1-Controller
H-Bridge-TLD5542-1-Controller
H-Bridge-TLD5542-1-Controller
h bridge tld5542 1 controller