Frequency 範囲200 kHz~700 kHz
-
Pout 範囲0 W~80 W
-
インターフェース2x7 pin Header to control the board via a Labview GUI
-
トポロジーDC-DC converter
-
ファミリーLED Driver & Ballast Controller
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 範囲0 A~7 A
-
実装SMD
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 (最大)40 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.