TLD5190IVREG_EVAL
Active and preferred
RoHS対応

TLD5190IVREG_EVAL

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLD5190IVREG_EVAL
TLD5190IVREG_EVAL


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    No
  • トポロジー
    DC-DC converter, Buck, Boost
  • ファミリー
    LITIX™ Power
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    5.5 V~22.5 V, 5.5 V~41.8 V
  • 出力電流 範囲
    150 mA~1500 mA, 0 A~6 A
  • 対象アプリケーション
    Lighting, Voltage regulator, Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~35 V

OPN
TLD5190IVREGEVALTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLD5190IVREG-EVAL is an evaluation platform for the TLD5190QV, which can work as buck-boost LED driver, or as a voltage regulator.The default configuration is constant current LED driver with 1.5 A maximum output current. The output current can be increased up to 6A or more by changing a shunt resistor.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

TLD5190QV-as-voltage-regulator
TLD5190QV-as-voltage-regulator
TLD5190QV-as-voltage-regulator
TLD5190QV-as-LED-driver
tld5190qv as led driver
tld5190qv as voltage regulator