Pout (最大)17 W
-
サブアプリケーションConstant voltage output Pre-regulator for rear LED lamp, Constant voltage output, Pre-regulator for rear LED lamp
-
トポロジーBoost
-
ファミリーDC-DC Converter
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧48 V
-
対象アプリケーションAutomotive Lighting
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲8 V~27 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.