TLD5097EP_SEPIC_EVAL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout 範囲0 W~23 W
-
サブアプリケーションLighting
-
トポロジーSEPIC
-
ファミリーLITIX™ Power
-
ボードタイプEvaluation Board, Demo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)23 V
-
出力電流1 A
-
出力電流 (最大)1 A
-
周波数範囲 範囲100 kHz~500 kHz
-
対象アプリケーションTarget Application
-
電源電圧 範囲8 V~27 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD5097EPSEPICEVALTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 出力電流調整トリマー
- 電力ディレーティング回路
- デジタル調光入力
- コールドクランキング耐性回路 (CCSC)
利点
- 車載LED向けのコスト効率の高いデバイス
- オンボード電流制御
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.