TLD40X0STD_EVAL
新規
Active and preferred

TLD40X0STD_EVAL

新規
LITIX™ Interior LIN RGB drivers Standard Evaluation Board - companion daughter board and load board needed

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLD40X0STD_EVAL
TLD40X0STD_EVAL


製品仕様情報

  • Input current
    2 A
  • PWM周波数 (最大)
    610 MHz
  • インターフェース
    LIN
  • コンフィギュレーション
    linear current sink
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    LITIX™ Interior
  • ボード名
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電流 範囲
    0 mA~50 mA
  • 出力電流 (最大)
    60 mA
  • 動作温度 範囲
    -20 °C~85 °C
  • 対象アプリケーション
    Automotive Interior Lighting
  • 説明
    linear current sink
  • 電源電圧 範囲
    7 V~29 V

OPN
TLD40X0STDEVALTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
The TLD40X0STD_EVAL is the primary evaluation board of the LITIX™ Interior LIN RGB driver evaluation platform, enabling development and verification of RGB LED lighting applications. A set of LED load boards and daughterboards (mounting the LITIX™ Interior LED driver) integrate easily for system testing. The factory-assembled TLD40X0STD_EVAL does not include the LITIX™ Interior device.

特長

  • 32-bit Arm® Cortex®-M23 core
  • LED Load Board Connection Sockets
  • LITIX™ Daughterboard Header Strips
  • Overcurrent protected input
  • Reverse polarity protected input
  • Built-in XMC™ Link debugger
  • On-Board LIN Transceiver on VCOM Port
  • GPIO interfaces
  • On-board LIN bootstrap loader connector
  • Test points for main signals probing
  • Shielding board for eye protection

利点

  • Static interior light faster development
  • Software code examples
  • Easy software debug through SWD
  • Well-known industry IDEs (Keil, IAR)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース